??
CAD model selection
K0998.1110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0998 - Crank handles aluminium with safety grip
Bill of material
K0998.1110
BESTKIPP
Order No.
K0998.1110
POS
Cylindrical grips fold-down
AUSF
version
locating hole
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
A
distance
80 mm
D
diameter
24 mm
D3
diameter
16 mm
H
Height
87.5 mm
H1
Height
47.5 mm
H2
Height
22 mm
H3
Height
13.4 mm
L
Length
100 mm
SW
width across flats
- mm
GEW
Approx. weight
0.0846 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101634
NDM1
nominal diameter
0.0 mm
D2
diameter
10 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XK
Typ Spannstift
5
XL
Länge Gewindestift
6 mm
XM
Gewinde Schraube
5 mm
XN
Länge Schraube
12 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions